Opublikuj swoje produkty
Straw infill insulation over roof structure

Straw infill insulation over roof structure

Composition (from outside to inside): 1. Rain screen 2. Sheathing 3. Straw 4. Vapour barrier 5. Support panel 6. Battens 7. Counter battens 8. Stiffener 9. Rafter
Opis
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySBR_11
  • Rodzina produktuRoof with timber structure and straw insulation.
  • Grupa produktuInsulation on the structure
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)5000
  • Głębokość (mm)404
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStraw
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy