Opublikuj swoje produkty
Full depth truss frame panel

Full depth truss frame panel

Composition (from outside to inside): 1. Wood fiber board 2. Straw bales infill 3. Vapor barrier 4. OSB panel / Gypsum fiberboard 5. Glued laminated timber
Opis
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -11.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySBW_06
  • Rodzina produktuStraw bales infill wood frame wall
  • Grupa produktuPrefabricated panel
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)5000
  • Głębokość (mm)403
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStraw
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)61
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany