Opublikuj swoje produkty
Campana elettronica
Urmet
Zarchiwizowane

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Opis
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1043_041
  • Rodzina produktuFire
  • Grupa produktuActuator
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)0.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Kod ETIMEC002648
  • Nazwa ETIMAccessories for fire detector