Opublikuj swoje produkty
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
Zarchiwizowane

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

16:9 colour monitor display 4.3” with door opener button and 3 additional buttons for additional functions (entrance opening, staircase light control, exchange call, etc.).

Opis
    • Colour: polished white
    • Call volume regulation
    • Ringer selection for outdoor call and floor call
    • Brightness and colour adjustment
    • Second driveway door opening
    • Call and other active functions warning LED
    • Possibility to make 3 intercom calls
    • Metal bracket for wall mounting
    • Programming with dip-switch
    • Integrated induction loop for hearing-aid users
    • Wall mounting or flush-mounting

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1750-6
  • Rodzina produktuVideo Intercom
  • Grupa produktuHands-free Video Doorphone
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)129
  • Szerokość (mm)160
  • Głębokość (mm)23
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)0.66
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • UNSPSC nameIntercom systems
  • UNSPSC code43221525
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_27_43
  • Uniclass 2015 DescriptionIntercom remote handsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 51 23.30
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Intercommunications and Program Systems
  • OmniClass Number23-37 23 17 13
  • OmniClass TitleDoor Entry Telephones
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security