Opublikuj swoje produkty
URSA XPS N-VII-L 37 PL
URSA XPS N-VII-L 37 PL
URSA XPS N-VII-L 37 PL
URSA XPS N-VII-L 37 PL
    URSA by Etex

    URSA XPS N-VII-L 37 PL

    Płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego. Dzięki bardzo dobrej izolacyjności cieplnej, wysokiej odporności na działanie wody oraz wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne materiał ten jest często stosowany jako izolacja cieplna w budownictwie. Standardowo płyty produkowane są w wymiarach 1250 x 600 mm (płyty o zakończeniu zakładkowym) i gładkiej powierzchni.
    Opis
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-VII-L 38 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,038[W/mK]; thermal resistance R=2,7 [m2K/W]; thickness 100[mm]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPL_MAT_XPS_N_700-E_37_L_100_1
    • Rodzina produktuURSA XPS
    • Grupa produktuInsulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Polska