Opublikuj swoje produkty
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA AIR mineral wool panels are our solution when it comes to constructing air conditioning ducts. They offer excellent thermal insulation, have great acoustic properties: a reduction of the noise propagated along the duct and an optimum reaction to fire.
    Opis
    • URSA AIR Panel Zero P8858 mineral wool panel for the construction of air conditioning ducts, according to EN 14303 standard, covered on the outside by a reinforced kraft-aluminum complex, and on the inside by acustic black fabric. Properties: Reaction to fire: B-s1,d0 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK (10ºC)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyair_zero
    • Rodzina produktuAIR
    • Grupa produktuZero
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna mineralna
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork