Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

BE URSA PURE 35 QN, 140 mm

Odniesienie unikalne: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_140_1
Producent: URSA
Rodzina produktu: URSA PURE ONE
Grupa produktu: Insulation
Szerokość (mm): 1000
Wysokość (mm): 1000
Głębokość (mm): 140
Data publikacji: 2019-05-20
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 4.200 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2140503


Główny materiał: Mineral wool
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Belgium
Wyprodukowane w: France
Waga netto (kg): 3.08

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Izolacje
Nazwa UNSPSC: Insulation
Kod UNSPSC: 3014
Uniclass 1.4 Kod: L66183
Uniclass 1.4 Opis: Insulating board
Uniclass 2.0 Kod: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Opis: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Opis: Mineral wool insulation
NBS Reference Kod: 45-06-50
NBS Reference Opis: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Numer OmniClass: 23-13 25 19 13 11
Tytuł OmniClass: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nazwa Wartość
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 4,00 m²K/W
Thickness 140 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Nazwa Wartość
Thickness 140 mm

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone