Opublikuj swoje produkty
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust
    Opis
    • URSA PURE 35 QN (λ35) is suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs. The panel has the following characteristics: thickness 180 mm; length 3.300 mm; width 1.200 mm thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.85 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.30 [m2K/W] -thickness 151[mm]; thermal resistance R=5.10 [m2K/W] -thickness 180[mm], thermal resistance R=5.70 [m2K/W] -thickness 200[mm];thermal resistance R=6.25[m2K/W] -thickness 220[mm];thermal resistance R=6.85 [m2K/W] -thickness 240[mm];
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_180_1
    • Rodzina produktuURSA PURE ONE
    • Grupa produktuInsulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna mineralna
    • Zaprojektowano wBelgia
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3.96
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • Kod ETIMEC000406
    • Nazwa ETIMThermal insulation
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 17
    • OmniClass TitleFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText