Opublikuj swoje produkty
URSA XPS HR L BE
URSA by Etex

URSA XPS HR L BE

URSA XPS is an ideal product for technically challenging applications because it offers top performance with regard to thermal insulation, maintaining this characteristic under extreme conditions of compression, humidity and temperature.
Opis
  • Extruded polystyrene boards of 300 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,029 W/mK Suggested application: inverted roof (parking roofs) & floors. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.75 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.45 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.45[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.15[m2K/W] -thickness 120[mm];
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBE_MAT_XPS_HR_300_29_L_100_1
  • Rodzina produktuURSA XPS
  • Grupa produktuInsulation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2019-10-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation