Opublikuj swoje produkty
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA AIR ZERO A2 to panele grubości 25 i 40 mm produkowane z wełny szklanej służące do budowy prostokątnych przewodów wentylacyjnych, izolowanych termicznie i akustycznie. Powierzchnia zewnętrzna panelu składa się z folii aluminiowej wzmocnionej gęstą siatką z włókna szklanego. Wykończenie wewnętrzne stanowi tkanina z włókna szklanego "ZERO", charakteryzująca się dużą trwałością i odpornością na wielokrotne czyszczenie mechaniczne. Dzięki połączeniu wełny mineralnej o wysokiej gęstości i specjalnych warstw nośnych produkt gwarantuje bardzo wysoką absorpcję dźwięku oraz znacznie ogranicza możliwość pojawienia się bakterii. Materiał klasyfikowany jako NIEPALNY zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego nie wpływając na rozwój i rozprzestrzenianie się pożaru.
Opis
  • plate made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • Rodzina produktuURSA AIR
  • Grupa produktuInsulation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2019-05-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWełna mineralna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)3.44
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlexible glass wool mat insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa
Polska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText