Opublikuj swoje produkty
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    Mata do izolacji cieplnej, ogniochronnej i akustycznej, z wełny mineralnej, z wytrasowanymi liniami ułatwiającymi docinanie materiału. Materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby, wykonany z włókien sprężystych – materiał skutecznie klinuje się między krokwiami bez podwiązywania w zależności od rozstawu krokwi.
    Opis
    • roll made by mineral glasswool URSA AMBER 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=3 [m2K/W]; thickness 100[mm]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPL_MAT_GLW_UGW_AMBER_33_100_1
    • Rodzina produktuURSA GLASSWOOL
    • Grupa produktuInsulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1000
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna mineralna
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)2.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 17
    • OmniClass TitleFiberglass Slab and Board Thermal Insulation