Opublikuj swoje produkty
URSA XPS N-III-PZ-I  PL
URSA XPS N-III-PZ-I  PL
URSA XPS N-III-PZ-I  PL
    URSA by Etex

    URSA XPS N-III-PZ-I PL

    Płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego. Dzięki bardzo dobrej izolacyjności cieplnej, wysokiej odporności na działanie wody oraz wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne materiał ten jest często stosowany jako izolacja cieplna w budownictwie. Płyty o powierzchni struktury wafla produkowane są w wymiarach 1250 x 600 mm (płyty o zakończeniu prostym).
    Opis
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-III-PZ-I 36 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,036[W/mK]; thermal resistance R=2,75 [m2K/W]; thickness 100[mm]
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPL_MAT_XPS_N_300-E_36_PZ-I_100_1
    • Rodzina produktuURSA XPS
    • Grupa produktuInsulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2019-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)1250
    • Głębokość (mm)20
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation