Opublikuj swoje produkty
URSA XPS F N-RG I ES
URSA XPS F N-RG I ES
    URSA by Etex

    URSA XPS F N-RG I ES

    Extruded polystyrene URSA XPS is an excellent thermal insulator that offers the following
    advantages:
    • Its closed cellular structure means very low thermal conductivity and high thermal insulation levels.
    • URSA XPS has excellent mechanical properties, with a resistance to compression of 300 kPa.
    • Zero water absorption makes URSA XPS a superior choice for roof insulation – flat or pitched.
    Opis
    • URSA XPS N RG I extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a rough surface and straight lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for ETICS. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.033 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.036 W/mK (Thickness ≥70 mm);
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyxps_rg
    • Rodzina produktuXPS
    • Grupa produktuXPS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Głębokość (mm)1250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolistyren ekstrudowany (XPS)
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation