Opublikuj swoje produkty
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm

    Round table Ø 1100 mm

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(9 recenzje)

    Designed and created in 2015 in Switzerland

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle. Eligible for Leed projects

    Used worldwide for more than 50 years in many contract spaces (offices, museums, libraries, retail spaces, etc...)



    Opis
    • USM Kitos E table diameter 1100/740 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mms
      Can be combined with USM Haller furniture.

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powdercoated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyUSM_Kitos_table_round-table_001
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)740
    • Szerokość (mm)1100
    • Głębokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyDeska wiórowa
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)29
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 19 11 11
    • OmniClass TitleMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS