Opublikuj swoje produkty
8-Person Construction Trailer With Shower
VAC

8-Person Construction Trailer With Shower

8-Person Construction Trailer With Shower
Opis
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybase-vie-8D
  • Rodzina produktuBase vie autonome VAC
  • Grupa produktuBase vie autonome avec douche
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3250
  • Szerokość (mm)2180
  • Głębokość (mm)7650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyIzolacja
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2240
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Teren budowy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionService vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK