Opublikuj swoje produkty
Valrom PexKIT -  project template
Zarchiwizowane

Valrom PexKIT - project template

4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)

VALROM PexKIT project template file. It contains
- definitions and properties for PEXa pipes
- PPSU fittings with PVDF sliding sleeve
- brass fittings with PVDF sliding sleeve
- PVDF sliding sleeves
- pipes and fittings Schedules/Quantities
Based on a plumbing default metric system template.

Following families are loaded by default into project:
- PPSU coupler for PEX pipes
- PPSU elbow for PEX pipes
- PPSU equal tee for PEX pipes
- PPSU tee for PEX pipes
- PPSU transition for PEX pipes
- PVDF sleeve for PPSU fitting
- Brass end cap for PEX pipes
- Brass female elbow
- Steel radiator connection elbow


Opis
  • VALROM PexKIT system for sanitary, water, heating, cooling, refrigerating and compressed air circuits.

    It complies with EN ISO 15875 class 5 requirements for pressure up to 10 bar and temperature up to 90 degree. 
    Technical data:
    - classes of application: class 5/10 bar acc. to EN ISO 15875
    - maximum operating temperature: 90 degree
    - maximum operating pressure: 10 bar
    - malfunction temperature: max. 1 hour at 100 degree

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypexkit_template
  • Rodzina produktuSupply systems
  • Grupa produktuPexKIT
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wRumunia
  • Wyprodukowano wRumunia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodeEF_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Piping
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING