Opublikuj swoje produkty
PUSH PLATES WC - P1
PUSH PLATES WC - P1
PUSH PLATES WC - P1
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P1

    Valsir matches its cisterns with a series of push plates that offer a meticulous and clean style, manufactured in various finishes using ABS or metal. Valsir plates and controls meet the criteria of maximum functionality and take on an important role in terms of aesthetics expressed by the position of the WC in the bathroom.
    Opis
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPLATES_P1
    • Rodzina produktuIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupa produktuPush plates
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)15
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPush plates
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste