Opublikuj swoje produkty
Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

A-80 VITAQ VALVE

Quarter-turn angle ball valves for surface mounting where the

connection is made by threaded ends.

Opis
  • • VITAQ system, more life, less lime at higher temperatures.

    • Without reducing flow, it prolongs comfort at service points.

    • European Brass, DW (4MS) quality for use in drinking water

    installations.

    • The knurled inlet thread make it easy to apply the sealant.

    • 100% valves are tested for inner leakage.

    • Strong one-piece body construction for secure installations.

    • Double o-ring.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA-80
  • Grupa produktuVALVULAS ARCO
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-09-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls