Opublikuj swoje produkty
Base cabinet for sink with retracted 460 bottom, door 1000mm

Base cabinet for sink with retracted 460 bottom, door 1000mm

Base cabinet for sink with retracted 460 bottom door 1000mm

Opis
  • 101310 Base cabinet for sink with retracted 460 bottom door 1000mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBase-cabinet-for-sink-with-retracted-460-bottom-door-1000mm
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuBase Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework

Dostępny w krajach:

Europa
Norwegia
Szwecja