Opublikuj swoje produkty
High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm

Opis
  • 2611360 High cabinet height 2100mm with opening 590mm three shelves and two doors 600mm, single finish

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCabinet-for-built-in-oven-open-590-mm-with-three-shelves-2100mm-600-mm
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuHigh Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2100
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework

Dostępny w krajach:

Europa
Norwegia
Szwecja