Opublikuj swoje produkty
Back panel veneer max 2490x1206mm

Back panel veneer max 2490x1206mm

Back panel veneer max 2490x1206mm

Opis
  • 355087 Back panel veneer max 2490x1206mm, single finish

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBack-panel
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuPanel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2490
  • Szerokość (mm)1206
  • Głębokość (mm)16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Kuchnia - pozostałe