Opublikuj swoje produkty
Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)

Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Opis
  • 101818 Base cabinet corner with two carousel shelves Dragon 900mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBase-cabinet-corner-with-two-carousel-shelves-Dragon-900mm
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuBase Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework