Opublikuj swoje produkty
Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Opis
  • 101910 Base cabinet corner with two pullout shelves Chili 1000mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBase-cabinet-corner-with-two-pullout-shelves-Chili-1000mm
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuBase Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework