Opublikuj swoje produkty
Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Opis
  • 100550 Base cabinet for pots with two grid shelves 500mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBase-cabinet-for-pots-with-two-grid-shelves-500mm
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuBase Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework