Opublikuj swoje produkty
Base cabinet with four drawers 600mm

Base cabinet with four drawers 600mm

Base cabinet with four drawers 600mm

Opis
  • 105960N Base cabinet with four drawers 600mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBase-cabinet-with-four-drawers-600mm
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuBase Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)720
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework