Opublikuj swoje produkty
Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white,

Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white,

Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white

Opis
  • 38344 Filler panel 200x2400x16mm with three sealed sides F20 white, single finish

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKitchen-plinth-200x2400-mm-with-edged-on-3-sides
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuPanel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2400
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Kuchnia - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework