Opublikuj swoje produkty
High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm

High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm

High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm

Opis
  • 2600640 High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm, single finish

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLinen-cabinet-with-four-shelves-three-wire-trays-2100mm-400mm
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuHigh Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2100
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework

Dostępny w krajach:

Europa