Opublikuj swoje produkty
Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Mirror Cabinet Basic 500 mm. White cabinet with a double-sided mirror door and two movable glass shelves.

Opis
  • 5250505000 Mirror Cabinet Basic 500 mm. White cabinet with a double-sided mirror door and two movable glass shelves.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMirror-Cabinet-Basic-500-single-finish
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuMirror Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)640
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMirror Glass
  • Materiał dodatkowyPłyta wiórowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units