Opublikuj swoje produkty
Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Opis
  • 5250506000 Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMirror-Cabinet-Basic-600-single-finish
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuMirror Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)640
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMirror Glass
  • Materiał dodatkowyPłyta wiórowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Dostępny w krajach:

Europa