Opublikuj swoje produkty
Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Opis
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuMirror Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)800
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMirror Glass
  • Materiał dodatkowyPłyta wiórowa
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units