Opublikuj swoje produkty
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Opis
    • 52551001 52551001U 52551002 52551002U 52551181 52551181U 52551182 52551182U 52551191 52551191U 52551192 52551192U 52551901 52551901U 52551902 52551902U 52551911 52551911U 52551912 52551912U Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMirror-Cabinet-Viken-400-single-finish
    • Rodzina produktuVedum
    • Grupa produktuMirror Cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)737
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMirror Glass
    • Materiał dodatkowyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Dostępny w krajach:

    Europa