Opublikuj swoje produkty
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Opis
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • Rodzina produktuVedum
    • Grupa produktuMirror Cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)737
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMirror Glass
    • Materiał dodatkowyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Dostępny w krajach:

    Europa