Opublikuj swoje produkty
Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 700mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 700mm

Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 700mm

Opis
  • 160170 Wall cabinet height 850mm with three shelves and two doors 700mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWall-cabinet-height-850mm-with-three-shelves-and-two-doors-700mm
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuWall Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)302
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework