Opublikuj swoje produkty
Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm

Opis
  • 162180 Wall cabinet height 850mm with two shelves and two display doors 800mm, single finish

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWall-cabinet-with-two-glass-shelves-and-display-doors-850mm-800mm
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuWall Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)302
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework