Opublikuj swoje produkty
High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 800mm

High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 800mm

High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 800mm

Opis
  • 2600280 High cabinet height 2100mm with one shelf and clothing bar 800mm, single finish

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWardrobe-with-shelf-and-clothes-rail-2100mm-800mm
  • Rodzina produktuVedum
  • Grupa produktuHigh Cabinet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2100
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)580
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework