Opublikuj swoje produkty
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD
    VEKA

    Tilt&Turn Window - VEKA Softline 82 MD

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(17 recenzje)

    SOFTLINE 82 satisfies the most demanding safety, insulation and functional requirements. Its thermally enhanced profile geometry makes it extremely effective as a heat barrier. Add to that the proven VEKA build quality with wall thicknesses conforming to RAL Class A, and you have all the stability and innovation you need – making SOFTLINE 82 ideal for creating large, floor-to-ceiling solutions that meet the highest structural demands.

    Tags: 
    Fenster, Kippfenster, PVC, PVCFenster, PVC-Fenster, PVC Fenster, DK-Fenster, DK Fenster, Dreh Kipp Fenster, Dreh Kippfenster, Dreh-Kipp-Fenster, Glas, Profilsystem, Profilsysteme, VEKA, Softline, Softline 82 MD, Window, Tilt window, Tilt&Turn Window, Tilt and Turn Window, PVC Window

    Opis

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyveka-tilt-and-turn-window
    • Rodzina produktuVEKA Softline 82 MD
    • Grupa produktuTilt and Turn Windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Tilt and Turn Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows