Opublikuj swoje produkty
Wood Alu Flags Window Type 5
VELFAC

Wood Alu Flags Window Type 5

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
VELFAC Classic windows in wood / aluminum is a window system specifically designed for window replacements in older buildings. Or for new houses in the old style. The series contains Dannebrog windows mansion windows, farmhouse windows and Frederiksberg windows. It is all windows with many fine craftsmanship details and bars. In VELFAC Classic, we have fostered the original qualities of the windows, as they did 200 years ago. Therefore, we include among others the windows of various shapes of vertical and transoms, asymmetrical design cross post, kvartstafprofilering of jamb, mullion and folding, halvstafprofilering of muntins and conservation of the original curved kitfals and water nose.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyclass_flags_type5
  • Rodzina produktuVELFAC Classic
  • Grupa produktuClassic windows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-04-22
  • Numer edycji3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • Kod ETIMEC003536
  • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • OmniClass Number23-17 13 13
  • OmniClass TitleMetal Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Szwecja