Opublikuj swoje produkty
VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

The window's exterior can be cleaned from inside, as the frame is inbound. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyIn34_TTBD
  • Rodzina produktuVELFAC In
  • Grupa produktuWindows and casement doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-05-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715