Opublikuj swoje produkty
VELFAC Ribo Entrance door
VELFAC Ribo Entrance door
VELFAC Ribo Entrance door
VELFAC Ribo Entrance door
VELFAC Ribo Entrance door
    VELFAC

    VELFAC Ribo Entrance door

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(7 recenzje)

    VELFAC Ribo entrance doors in wood / aluminium are suitable for light to medium use and are designed for installation where a medium strong door is required.

    Typical situations include main entrance for residential buildings and secondary entrance doors in public buildings or office blocks.

    Flush entrance doors are available in a number of external designs and can incorporate a range of glass apertures.

    Glazed entrance doors provide maximum daylight and can be divided by glazing bars with the resulting apertures glazed or panelled.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyriboentrancedoor
    • Rodzina produktuVELFAC Ribo Alu
    • Grupa produktuWindows and doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-12-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_23
    • Uniclass 2015 DescriptionDoor frames and leaves
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa