Opublikuj swoje produkty
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Aluminium door - Revit family

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)

    The VELFAC Aluminium door is an aluminium entrance door for commercial construction.

    VELFAC Aluminium doors are designed for installation where reliability, stability and strength of the door are vital.

    Typical situations include the main entrance, side entrance or restricted entrance to commercial, residential or public buildings.

    VELFAC Aluminium doors can be coupled with VELFAC window systems to create glazed entrance screens for receptions or atria.

    Opis
      • Inward or outward opening glazed door made of aluminium profiles
      • SBD accredited
      • A wide range of ironmongery to fulfil the requirements for almost any purpose
      • Glazing options: 48mm triple or 24mm double glazing
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvelfac-aluminium-door-revit-family
    • Rodzina produktuVELFAC Aluminium Door
    • Grupa produktuDoors for commercial projects
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-09-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium door frames