Opublikuj swoje produkty
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Ribo - Revit family

    VELFAC Ribo wood/aluminum is a plain and functional window for new build as well as ideal for renovating projects.

    The VELFAC Ribo wood/aluminum system consists of windows, casement doors, patio doors, sliding doors and entrance doors in wood/aluminum with a traditional frame-sash construction.

    VELFAC Ribo wood/aluminum entrance doors are suitable as entrance doors for private homes or as secondary entrance doors in commercial buildings. The doors match the design of the VELFAC 200 ENERGY and the VELFAC Ribo wood/aluminum window series.

    Opis
      • Outward opening windows and casement doors in wood/aluminium
      • Inward and outward opening patio and entrance doors in wood / aluminium
      • SBD accredited
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 52mm triple or 32mm double glazing
      • The door is available in two versions:
        - The glazed entrance door can be divided into a few or many fields with different slats. The fields can be filled with glass or fillings.
        - The panel door is a traditional front door, where the door panel consists of an insulated and covered pine frame. The door can be delivered with or without profiling, most of which can be combined with glass cutouts in different shapes and sizes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvelfac-ribo-wood-aluminium-revit-family
    • Rodzina produktuVELFAC Ribo Alu
    • Grupa produktuWindows and doors
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-09-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyExtruded Aluminum
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • Kod ETIMEC003536
    • Nazwa ETIMWindow (complete with frame)
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit