Opublikuj swoje produkty
VELUX Pasmo świetlne ścienne 5-45°
VELUX Pasmo świetlne ścienne 5-45°
VELUX Pasmo świetlne ścienne 5-45°
VELUX Pasmo świetlne ścienne 5-45°
VELUX Pasmo świetlne ścienne 5-45°

    VELUX Pasmo świetlne ścienne 5-45°

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(7 recenzje)

    Pasmo świetlne ścienne to rząd modułów zamontowanych przy pionowej ścianie w górnej części modułów. Maksymalna wysokość ściany nad modułem pasma świetlnego ściennego wynosi 3 m nad modułem.

    Przy instalacji na przedłużeniach budynku, pasma ścienne wpuszczają światło głębiej w obiekt. Montowane do ściany pasma świetlne umożliwiają również łączenie różnych wysokości sufitów i mogą być używane do łączenia sąsiednich budynków. Po zainstalowaniu pod kątem do 45 °, pasma świetlne ścienne powiększają optycznie pionową przestrzeń pomieszczenia.

    Idealne rozwiązanie do:

    • płaskich dachów;
    • otworów w dachu o szerokości min./maks. 0,6-3,2 m (dla modułów wentylacyjnych 0,8-2,6 m)
    • dachów o nachyleniu od 5 do 45°.

    Kluczowe zalety:

    • umożliwia wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dla nowych budynków i ich rozbudowy;
    • dodaje światło dzienne, optycznie podwyższa pomieszczenie i dodaje mu przestrzeni;
    • Szybki i łatwy montaż

    okna dachowe, Świetliki oraz przeszklenia dachowe, Świetliki Modułowe, Pasmo świetlne 5-30°, Pasmo świetlne ścienne 5-45°,Pasmo świetlne szedowe 25-90°, Rozwiązania Atrium, Pasmo świetlne dwuspadowe 25-40°, Pasmo świetlne dwuspadowe 5° z belkami, Rozwiązania wielorzędowe, Systemy przeszklenia, Świetliki kopułowe i okna do dachów płaskich, Pasma świetlne,

    Opis
    • Świetliki Modułowe są standardowo wyposażone w energooszczędne podwójne lub potrójne przeszklenie o następujących właściwościach:

      • Szyby izolacyjne (wartości Ug do 0,5 W/m²K)
      • Zewnętrzna szyba hartowana
      • Laminowane wewnętrzne szkło bezpieczne
      • Zabezpieczenie przed upadkiem
      • Doskonała izolacja akustyczna (ruch uliczny, deszcz, grad)
      • Ciepła ramka dystansowa (chroni właściwości izolacyjne i minimalizuje ryzyko kondensacji na krawędziach szyb)
      • Szyba typu „step” (odprowadza wodę z modułu)
      • Powłoka przeciwsłoneczna (opcjonalnie)

      okna dachowe, Świetliki oraz przeszklenia dachowe, Świetliki Modułowe, Pasmo świetlne 5-30°, Pasmo świetlne ścienne 5-45°,Pasmo świetlne szedowe 25-90°, Rozwiązania Atrium, Pasmo świetlne dwuspadowe 25-40°, Pasmo świetlne dwuspadowe 5° z belkami, Rozwiązania wielorzędowe, Systemy przeszklenia, Świetliki kopułowe i okna do dachów płaskich, Pasma świetlne,

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywallmounted
    • Rodzina produktuVELUX Modular Skylights
    • Grupa produktuWall-mounted Longlight 5-45°
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Azja
    Austria
    Kanada
    Chiny
    Belgia
    Stany Zjednoczone
    Dania
    Francja
    Holandia
    Irlandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Szwajcaria
    Szwecja
    Wielka Brytania