Opublikuj swoje produkty
GGU – okno drewniano-poliuretanowe
GGU – okno drewniano-poliuretanowe
GGU – okno drewniano-poliuretanowe
GGU – okno drewniano-poliuretanowe
GGU – okno drewniano-poliuretanowe
GGU – okno drewniano-poliuretanowe
GGU – okno drewniano-poliuretanowe
GGU – okno drewniano-poliuretanowe
GGU – okno drewniano-poliuretanowe
GGU – okno drewniano-poliuretanowe

    GGU – okno drewniano-poliuretanowe

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(28 recenzje)

    GGU to obrotowe okno dachowe, które może być montowane na dachach o nachyleniu od 15 do 90°. Okno obsługiwane jest za pomocą klamki w górnej części skrzydła. Skrzydło można obrócić o 180°, aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby. Klapa wentylacyjna w górnej części skrzydła umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia przez filtr zatrzymujący kurz i owady.

    Ościeżnica wykonana jest z wysokiej jakości rdzenia drewnianego po obróbce wysokotemperaturowej, pokrytego ciśnieniowo poliuretanem i wykończonego białym lakierem. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    CK02 550 x 778 0.22
    CK04550 x 978 0.29
    CK06550 x 1178 0.37
    FK04660 x 978 0.38
    FK06660 x 1178 0.47
    FK08660 x 1398 0.58
    MK04780 x 978 0.47
    MK06780 x 1178 0.59
    MK08780 x 1398 0.72
    MK10780 x 1600 0.85
    PK06942 x 1178 0.75
    PK08942 x 1398 0.92
    PK10942 x 1600 1.07
    SK061140 x 1178 0.95
    SK081140 x 1398 1.16
    UK041340 x 978 0.91
    UK081340 x 1398 1.40
    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa8Pa10Pa20Pa
      CK024.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK044.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK064.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      FK044.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      MK045.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK065.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK085.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK105.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      PK067.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK087.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK107.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      SK068.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK088.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      UK0410.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s
      UK0810.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s

      Wykończenie

      Wewnętrzne - rdzeń drewniany modyfikowany termicznie, pokryty ciśnieniowo poliuretanem i białym lakierem (NCS S 0500-N, RAL 9003).

        Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyGGU
      • Rodzina produktuCenter Pivot
      • Grupa produktuTop operated
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2025-01-21
      • Numer edycji4
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyPoliuretan
      • Materiał dodatkowySzkło
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
      • Klasyfikacja IFCOkno
      • UNSPSC nameRoofing accessories
      • UNSPSC code301516
      • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_72
      • Uniclass 2015 DescriptionRigid polyurethane frame roof window units
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights
      • OmniClass Number23-17 13 23
      • OmniClass TitleRoof Windows
      • CSI UniFormat II CodeB3020
      • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

      Dostępny w krajach:

      Ameryka Południowa Europa Ameryka północna Azja Oceania