Opublikuj swoje produkty
GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia
GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia
GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia
GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia
GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia
GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia
GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia
GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia
GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia
GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia

    GPL – okno drewniane o dużym kącie otwarcia

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(65 recenzje)

    GPL to klapowo-obrotowe okno dachowe, które może być montowane w dachach o kącie nachylenia od 15 do 55° (i do 75° ze specjalnie wyprodukowanymi sprężynami). Skrzydło może zostać bezstopniowo otwarte w dowolnej pozycji do kąta 45⁰, aby cieszyć się panoramicznym, niezakłóconym widokiem. Okno dachowe jest obsługiwane za pomocą klamki w dolnej części.

    Klapa wentylacyjna w górnej części skrzydła umożliwia dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia przez filtr zatrzymujący kurz i owady. Aby ułatwić czyszczenie zewnętrznej szyby, okno dachowe może być również otwierane obrotowo.

    Ościeżnica i skrzydło z klejonego warstwowo drewna sosnowego oraz klapa wentylacyjna z drewna sosnowego są wykończone potrójną warstwą lakieru. Zewnętrzna część ościeżnicy i skrzydła jest pokryta oblachowaniem, dzięki czemu nie wymaga konserwacji. Okno jest wyposażone w szybę zespoloną.

    Rozmiar oknaZewnętrzne wymiary ościeżnicy (mm)Powierzchnia szyby (m²)
    CK04550 x 9780.29
    CK06550 x 11780.37
    FK06660 x 11780.47
    FK08660 x 13980.58
    MK04780 x 9780.47
    MK06780 x 11780.59
    MK08780 x 13980.72
    MK10780 x 16000.85
    PK04942 x 9780.60
    PK06942 x 11780.75
    PK08942 x 13980.92
    PK10942 x 16001.07
    SK061140 x 11780.95
    SK081140 x 13981.16
    SK101140 x 16001.35
    UK041340 x 9780.91
    UK081340 x 13981.40


    Opis
    • Wentylacja (przez klapę wentylacyjną)

      Rozmiar okna / Wydajność wentylacji przy różnicy ciśnień:4Pa
      8Pa
      10Pa
      20Pa
      CK044.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      CK064.0 l/s5.7 l/s6.4 l/s9.3 l/s
      FK064.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      FK084.8 l/s6.9 l/s7.8 l/s11.3 l/s
      MK045.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK065.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK085.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      MK105.8 l/s8.4 l/s9.5 l/s13.7 l/s
      PK047.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK067.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK087.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      PK107.1 l/s10.2 l/s11.5 l/s16.6 l/s
      SK068.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK088.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK108.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      UK0410.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s
      UK0810.0 l/s14.5 l/s16.3 l/s23.5 l/s

      Wykończenie

      Wewnętrzne - klejone drewno sosnowe pokryte impregnatem i białym (NCS S 0500-N, RAL 9003) lub bezbarwnym lakierem.

          Zewnętrzne - niewymagająca konserwacji ciemnoszara blacha aluminiowa (NCS S 7500-N, RAL 7043).

        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjnyGPL
        • Rodzina produktuTop hung
        • Grupa produktuManual bottom operated
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2025-01-21
        • Numer edycji4
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównySosna
        • Materiał dodatkowySzkło
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
        • Klasyfikacja IFCOkno
        • Kod ETIMEC003112
        • Nazwa ETIMSkylight
        • UNSPSC nameVented skylights
        • UNSPSC code30171802
        • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_72
        • Uniclass 2015 DescriptionRooflight and roof window systems
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows
        • OmniClass Number23-17 13 23
        • OmniClass TitleRoof Windows
        • CSI UniFormat II CodeB3020
        • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

        Dostępny w krajach:

        Europa Oceania Ameryka północna Azja