Opublikuj swoje produkty
Świetlik dachowy, nieotwierany, CFJ ISJ
Świetlik dachowy, nieotwierany, CFJ ISJ
Świetlik dachowy, nieotwierany, CFJ ISJ
Świetlik dachowy, nieotwierany, CFJ ISJ
Świetlik dachowy, nieotwierany, CFJ ISJ
Świetlik dachowy, nieotwierany, CFJ ISJ

    Świetlik dachowy, nieotwierany, CFJ ISJ

    CFJ is a fixed (none-opening) flat roof window with an ISJ dome top unit. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. The base unit is made of white PVC while the dome is either opaque 2-layer or 3-layer, acrylic or polycarbonate dome skin, therefore, giving a maintenance free finish.

    CFJ flat roof window is ideal for uninhabited rooms and buildings, such as the small production factory, a workshop or a warehouse. The opaque dome has an impressive light transmission, yet it protects against overheating for a comfortable indoor climate providing diffused light for at comfortable working light with no glare

    The dome is for versatile use in renovations and new buildings, is highly robust and durable and is available in height 15 cm, 30 cm or 50 cm.

    ZZZ 257 Fall-through protection grid ensures permanent fall-through protection.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCFJ
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja