Opublikuj swoje produkty
Kopuła, okno nieotwierane, CFP ISD
Kopuła, okno nieotwierane, CFP ISD
Kopuła, okno nieotwierane, CFP ISD
Kopuła, okno nieotwierane, CFP ISD
Kopuła, okno nieotwierane, CFP ISD
Kopuła, okno nieotwierane, CFP ISD

    Kopuła, okno nieotwierane, CFP ISD

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(20 recenzje)

    CFP to nieotwierane okno do płaskich dachów z podwójną szybą i kopułą ISD. Okno jest przeznaczone do montażu na dachach płaskich o kącie nachylenia od 0 do 15°. Okno CFP wykonane jest z białego PVC, a kopuła z akrylu lub poliwęglanu, dzięki czemu nie wymaga konserwacji.

    Okno do płaskiego dachu CVP jest tak samo energooszczędne jak wszystkie okna dachowe VELUX i charakteryzuje się doskonałymi parametrami izolacyjnymi.

    Kopuła zapewnia znaczną redukcję hałasu deszczu i doskonałą izolację akustyczną, jednocześnie chroniąc podwójną szybę. Jest dostępna w wersji przezroczystej lub matowej.

    Rozmiar oknaOtwór w dachu (mm)Wymiary zewnętrzne podstawy (mm)
    Powierzchnia szyby (m²)
    060060
    600 x 600
    780 x 780
    0.19
    060090
    600 x 900
    780 x 1080
    0.32
    080080
    800 x 800
    980 x 980
    0.40
    090090
    900 x 900
    1080 x 1080
    0.54
    090120
    900 x 1200
    1080 x 1380
    0.76
    100100
    1000 x 1000
    1180 x 1180
    0.70
    100150
    1000 x 1500
    1180 x 1680
    1.11
    120120
    1200 x 1200
    1380 x 1380
    1.07
    150150
    1500 x 1500
    1680 x 1680
    1.78
    Opis
    • Structural opening sizes:
      060060 – 600mm wide x 600mm high 
      060090 – 600mm wide x 900mm high 
      080080 – 800mm wide x 800mm high 
      090090 – 900mm wide x 900mm high 
      090120 – 900mm wide x 1200mm high 
      100100 – 1000mm wide x 1000mm high 
      100150 – 1000mm wide x 1500mm high 
      120120 – 1200mm wide x 1200mm high 
      150150 – 1500mm wide x 1500mm high

      External frame size including kerb:
      060060 – 780mm wide x 780mm high 
      060090 – 780mm wide x 1080mm high 
      080080 – 980mm wide x 980mm high 
      090090 – 1080mm wide x 1080mm high 
      090120 – 1080mm wide x 1380mm high 
      100100 – 1180mm wide x 1180mm high 
      100150 – 1180mm wide x 1680mm high 
      120120 – 1380mm wide x 1380mm high 
      150150 – 1680mm wide x 1680mm high

      Daylight Areas:
      060060 – Daylight area 0.19m² 
      060090 – Daylight area 0.32m² 
      080080 – Daylight area 0.40m² 
      090090 – Daylight area 0.54m² 
      090120 – Daylight area 0.76m² 
      100100 – Daylight area 0.70m² 
      100150 – Daylight area 1.11m² 
      120120 – Daylight area 1.07m² 
      150150 – Daylight area 1.78m²

      Finishes: Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover.
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCFP
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Europa Oceania Ameryka północna Azja