Opublikuj swoje produkty
Sferyczny moduł szklany, okno nieotwierane, CFU ISU 1093
Sferyczny moduł szklany, okno nieotwierane, CFU ISU 1093
Sferyczny moduł szklany, okno nieotwierane, CFU ISU 1093
Sferyczny moduł szklany, okno nieotwierane, CFU ISU 1093
Sferyczny moduł szklany, okno nieotwierane, CFU ISU 1093

    Sferyczny moduł szklany, okno nieotwierane, CFU ISU 1093

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(21 recenzje)

    Nieotwierane okno do dachów płaskich CFU ze sferycznym modułem szklanym ISU ma unikalną konstrukcję ze smukłą ramą i niewidocznym skrzydłem zapewniającym maksimum światła dziennego i elegancki wygląd także od wewnątrz. Podstawa CFU może być wyposażona w podwójny lub potrójny pakiet szybowy i gwarantuje doskonałe parametry energetyczne, a także redukcję hałasu, w tym odgłosów deszczu, gradu lub ruchu ulicznego.

    Okno jest przeznaczone do montażu na dachach płaskich o kącie nachylenia od 0 do 15°. Zastosowanie unikalnej technologii
    zakrzywionego szkła umożliwia łatwe odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni – nawet w dachach o kącie nachylenia 0 stopni. Szyba zewnętrzna jest hartowana, dzięki czemu moduł górny jest bardzo wytrzymały i ma zwiększoną odporność na wiatr, śnieg i grad. Podstawa okna wykonana jest w technologii rdzenia drewnianego pokrytego ciśnieniowo poliuretanem malowanym na biało, który nie wymaga konserwacji.

    Rozmiar oknaOtwór w dachu (mm)Wymiary zewnętrzne podstawy (mm)
    Powierzchnia szyby (m²)
    060060
    600 x 600
    893 x 893
    0.29
    080080800 x 8001093 x 10930.54
    090060
    900 x 600
    1193 x 893
    0.45
    090090
    900 x 900
    1193 x 1193
    0.70
    1001001000 x 10001293 x 1293

    0.88

    120090
    1200 x 900
    1493 x 1193
    0.95
    120120
    1200 x 1200
    1493 x 1493
    1.30
    1500801500 x 8001793 x 10931.06
    1501001500 x 10001793 x 12931.35
    1501201500 x 12001793 x 14931.64
    150150
    1500 x 1500
    1793 x 1793
    2.07
    2000602000 x 6002293 x 8931.04
    2001002000 x 10002293 x 12931.82


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCFU-1093
    • Rodzina produktuFlatroof windows
    • Grupa produktuGlazed flatroof windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna Azja Oceania