Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Classic Conservation Roofwindow - GVR

Odniesienie unikalne: classic-conservation-roof-window-GVR
Producent: VELUX
Rodzina produktu: Premium Roof Windows
Grupa produktu: Special function
Data publikacji: 2019-08-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)

This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.

VELUX conservation roof window GVR is designed for historic buildings, yet provides modern features and good thermal performance for a pleasant indoor climate in inhabited rooms. The conservation roof window complements most traditional interiors with its wooden internal frame and lining. Available with exterior frame and flashing parts in copper or zinc for perfect integration in traditional roofs.

Available size:
3K 2 - 495mmx550mm (WxH)
3k 3 - 495mmx800mm (WxH)


Główny materiał: Pine
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Denmark
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Okna - Okna dachowe
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Roofing accessories
Kod UNSPSC: 301516
Uniclass 1.4 Kod: JL11
Uniclass 1.4 Opis: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-72
Uniclass 2.0 Opis: Roof Window Units
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_30_72_73
Uniclass 2015 Opis: Roof window systems
NBS Reference Kod: 59-72
NBS Reference Opis: Roof Window Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 61 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Windows
Numer OmniClass: 23-17 13 23
Tytuł OmniClass: Roof Windows
CSI UniFormat II Code: B3020
CSI UniFormat II Title: Roof Openings
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
Windows - Roof Windows

Nazwa Wartość
Window Style Roofwindow ; skylight ; rooflight ; roof window ; roofwindow

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nazwa Wartość
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/Profile/Velux_America_LLC/63196

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone