Opublikuj swoje produkty
Kopuła, okno oddymiające, CSP ISD
Kopuła, okno oddymiające, CSP ISD
Kopuła, okno oddymiające, CSP ISD
Kopuła, okno oddymiające, CSP ISD
Kopuła, okno oddymiające, CSP ISD
Kopuła, okno oddymiające, CSP ISD
Kopuła, okno oddymiające, CSP ISD

    Kopuła, okno oddymiające, CSP ISD

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(15 recenzje)

    CSP to zasilane elektrycznie okno oddymiające do płaskich dachów z podwójną szybą i kopułą ISD. Okno jest przeznaczone do montażu na dachach płaskich o kącie nachylenia od 0 do 15°. Po aktywacji przez system oddymiania okno otwiera się do góry na 500 mm. Okno CSP wykonane jest z białego PVC, a kopuła z akrylu lub poliwęglanu, dzięki czemu nie wymaga konserwacji.

    Kopuła zapewnia znaczną redukcję hałasu deszczu i doskonałą izolację akustyczną, jednocześnie chroniąc podwójną szybę. Jest dostępna w wersji przezroczystej lub matowej.

    Rozmiar oknaOtwór w dachu (mm)Wymiary zewnętrzne podstawy (mm)Powierzchnia szyby (m²)Powierzchnia czynna (m²)
    1001001000 x 10001422 x 14220.700.47
    1201201200 x 12001622 x 16221.070.64
    Opis

    • Finishes:
      Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover.
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCSP
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-06
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Wentylacja dymowa
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja