Opublikuj swoje produkty
Świetlik dachowy, otwierany elektrycznie, CVJ ISJ
Świetlik dachowy, otwierany elektrycznie, CVJ ISJ
Świetlik dachowy, otwierany elektrycznie, CVJ ISJ
Świetlik dachowy, otwierany elektrycznie, CVJ ISJ
Świetlik dachowy, otwierany elektrycznie, CVJ ISJ
Świetlik dachowy, otwierany elektrycznie, CVJ ISJ

    Świetlik dachowy, otwierany elektrycznie, CVJ ISJ

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)

    CVJ is an electrically operated flat roof window with an ISJ dome top unit. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. Operation is via a 230 V electrical motor that works with all standard 230 V electrical outlets and switches. The window can be opened to 300mm. The base unit is made of white PVC while the dome is either opaque 2-layer or 3-layer, acrylic or polycarbonate dome skin, therefore, giving a maintenance free finish.

    CVJ flat roof window is ideal for uninhabited rooms and buildings, such as the small production factory, a workshop or a warehouse. The dome provides optimum working conditions with daylight and fresh air. The opaque dome diffuses the light for at comfortable working light with no glare. Whereas the vented functionality provides a better air quality and a comfortable indoor temperature.

    The dome is for versatile use in renovations and new buildings, is highly robust and durable and is available in height 15 cm, 30 cm or 50 cm.

    ZZZ 257 Fall-through protection grid ensures permanent fall-through protection.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCVJ
    • Rodzina produktuFlatroof windows
    • Grupa produktuDome roof windows
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Okna dachowe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Dostępny w krajach:

    Europa